Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Hydraulik- & Fluidschutz Schlauchschutz Hydraulikschlauchschutz

 (7 Produktgruppen)


Feuerschutzschläuche

Feuerschutzschläuche - in Standard- und Premium-Ausführung - schirmen Kabel, Hydraulikleitungen und Gummischlauchleitungen vor extremen Temperaturen, Flammen, Strahlungshitze und auslaufendem Flüssigmetall ab. Die Innenhülle ist stark isolierend und kann Temperaturen bis zu 700 C standhalten. Die Standard-Variante hat eine dünnere äußere Hülle als die Premium-Option.

  • Protects against high temperatures, radiation heat, direct flames and liquid metal splashes.
  • Keeps shape well for easy application.
  • Ideal for cables, hydraulic leads and hoses.
  • Micron Calcium Silicate Yarn is constructed with silk to avoid residues often appearing from glass fibre alternative.
Material: Silikon Farbe: Silbern, Rot, Grau Seriennummer: SRECAFR, SR6001, SR6002

Presshülsen für Schutzschläuche

Presshülsen für Schutzschläuche werden verwendet, um die Schlauchschutzhülse durch Verpressen mit dem Schlauch zu sichern. Dies verhindert Schäden und Lecks und schützt die Schläuche vor Verschleiß, Druck und Korrosion.

  • Used to seal the sleeve on a hose.
  • Crimped on to hose assembly.
Material: Aluminium Farbe: Aluminium Seriennummer: SR1098

Schlauchschutz

Schlauchschutzhüllen sind starke Abdeckungen, die Schläuche vor Hitze und Abrieb schützen und gleichzeitig geräuschdämmend wirken. Hitze-, ozon- und abriebbeständig. Können Temperaturen von 110ºC bis zu 185ºC standhalten.Hervorragende AbriebbeständigkeitEinfache MontageIdeal für Verbinder, Armaturen, Spleiße, Kabel und Schläuche. Material: 1050 Ballistisches Nylon, PA, PES; PO Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1080, , SR1108, SREHSS

Schlauchschutz - Verschleißschutz

Schlauchverschleißschutz verhindert, dass abrasive Oberflächen punktuellen Verschleiß verursachen. Speziell geformte Rillen ermöglichen eine Befestigung mit Kabelbindern. Wird für Hydraulikschläuche, Benzin- und Ölleitungen verwendet.

  • Protects hose against point of contact wear with abrasive surfaces.
  • Highly durable material with high wear factor.
  • Moulded grooves designed to fit with cable ties.
  • Easy application and removal.
  • Can be used on hydraulic hoses, fuel and oil lines, brake systems, wiring harnesses and battery cables.
Material: PVC Farbe: Gelb, Schwarz, Orange Seriennummer: SR6000

Schlauchschutz ‒ Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Schlauchschutzhüllen, die von der Bergbausicherheit zugelassen sind. Langlebige Abdeckungen, die für den Hitze-, Abrieb- und Berstschutz von Schläuchen zugelassen sind. Können Temperaturen von -40 C bis +130 C standhalten. Zugelassen durch die US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Wirksamer Schutz zur Minimierung von konzentrierten Strömen von Nadelöhrleckagen, während eine hohe Berstfestigkeit erhalten bleibt.Entsprechen den MSHA-Richtlinien (US Mine Safety and Health Administration).Hoch abrieb- und bruchfest.Temperaturbeständigkeit: -40 C bis +130 CKönnen mit Ihrem Firmenlogo und Artikelnummern versehen werden.Standard Rollenlänge: 50 Meter Material: Polyester, Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1082

Spiralschutzschläuche

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spiralschutzschläuche ‒ mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Spiralschutzschläuche für die Sicherheit im Bergbau. Zugelassenes Produkt, ist aufgrund seiner flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften ideal für unterirdische Anwendungen. Entwickelt, um Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügen über ein starkes Formgedächtnis und sorgen so für eine maximale Schlauchabdeckung und bieten gleichzeitig einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.

  • Geprüft und zugelassen gemäß der früheren britischen Kohlespezifikation 182: 1986, erfüllt die Anforderungen an nichtmetallische Materialien für den Einsatz unter Tage.
  • Getestet und zugelassen vom Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW, gemäß AS2660 FRAS-Konformität – 1991.
  • Internationale Norm: ISO 6805.
  • Patente angemeldet: Australien 747837, Deutschland 69912586.3-08, Italien und Vereinigtes Königreich 1062456, Vereinigte Staaten 6286557
  • Flammwidrig und antistatisch.
Material: HDPE Farbe: Grau, Schwarz Seriennummer: SR1081