Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Mechanische Komponenten M2

 (12 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Edelstahl-Unterlegscheiben zur Entlüftung

Unterlegscheiben zur Entlüftung werden in Kombination mit Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um das rasche Ablassen von Gasen aus Gewindesacklöchern zu unterstützen. Die Unterlegscheiben werden häufig in Hochvakuum-(HV) und Ultrahochvakuum-(UHV)-Systemen eingesetzt, da ihre Schlitzlüftungsfunktion virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Edelstahlunterlegscheiben zur Entlüftung wird zusammen mit Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um Geschwindigkeit und Leistung der Vakuumerzeugung in Vakuumkammern zu verbessern. Diese Unterlegscheiben zur Entlüftung kommen häufig für Industriemaschinen und Automobilkomponenten zum Einsatz.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Eine häufig verwendete Option bei Hochvakuum-(HV) und Ultrahochvakuum-(UHV)-Systemen, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen reduziert.
  • Verwendung in Kombination mit Bolzen, Schrauben oder anderen Befestigungen, um Leistung und Widerstandsfähigkeit von Baugruppen zu verbessern.
  • Wird für Industriemaschinen oder Automobilkomponenten verwendet.
Material: Edelstahl 303 Series Code:

Flachkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring hat einen Flachkopf mit drei Antriebsoptionen: Torx, Kreuzschlitz oder Schlitz. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments mit weniger Abwärtsdruck. Schrauben mit Kreuzschlitz können hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Zu guter Letzt haben Schrauben mit Schlitz eine niedrigere Drehmomentkapazität als andere Antriebstypen wie Kreuzschlitz oder Torx. Diese Schrauben verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Diese Schrauben mit integriertem O-Ring verfügen über einen Flachkopf. Der O-Ring sorgt für einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimiert das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Diese Schrauben verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

  • Bieten eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen und minimieren das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
  • Verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen.
Material: Edelstahl 303 Series Code:

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Series Code:

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage bei Platzeinschränkungen geeignet und die Präzisionsschulter ermöglicht eine genaue Anbringung. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.
  • Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Passschrauben – Zylinderkopf

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5Farbe: , SchwarzMaterial Entflammbarkeitsklasse:

Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment an Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.

Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar. Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Für zuverlässige und wasserdichte Verbindungen, die den Montageprozess vereinfachen und zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig machen.
  • Sie haben einen O-Ring, der komprimiert und zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.
  • Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Series Code:

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring bieten einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimieren das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über eine maschinell angebrachte Präzisionseinkerbung unter dem Schraubenkopf. Der O-Ring wird zwischen Einkerbung und Gegenfläche gepresst, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen und Pumpen zum Einsatz. Sie werden z. B. in Schaltschränken sowie dem Automobil- und Elektrosektor verwendet. Bitte beachten Sie: Unsere Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring könnte beschädigt werden.

  • Konzipiert mit einer Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Diese Schrauben haben einen Sechskantkopf und einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Series Code:

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Unverlierbare Schrauben - Senkkopf

Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Unterstützt die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207.
Material: Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Unverlierbare Schrauben - niedriger Zylinderkopf

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303 Series Code:

Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Zylinderkopf mit Torx-Betätigung, unter dem eine Nut mit einem O-Ring eingearbeitet ist. Beim Anziehen der Schraube wird der O-Ring komprimiert und zwischen dem Kopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Diese Dichtschrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Schrauben mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

Bitte beachten Sie: Unsere Dichtschrauben sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.

  • Ausgestattet mit einem O-Ring, der sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen bietet.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303 Series Code:

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Dieses Sortiment an Zylinderschrauben verfügt über die Betätigungsoptionen Innensechskant oder Torx. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Diese Zylinderschrauben sind in zwei Kopfausführungen erhältlich: extrem niedriger Kopf und besonders niedriger Kopf.

Die erste dieser Optionen trägt dazu bei, die insgesamte Kopfhöhe der Schraube zu reduzieren, was bedeutet, dass im Gegensatz zu Flachkopfschrauben kein Versenken der Schraube notwendig ist. Die zweite Option hat ein besonders niedriges Profil und erfordert keine versenkte Aufnahmebohrung. Diese Schrauben sind geeignet für Maschinen- und Ausrüstungsanwendungen mit minimalem Freiraum.

Zylinderschrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich). Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der niedrige Kopf reduziert den Platz für die Kopfhöhe der Schrauben.
  • Im Gegensatz zu Flachkopfschrauben ist kein Versenken der Schrauben notwendig.
  • Korrosionsbeständigkeit.
Material: Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Series Code: