Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

PA6

 (8 Produktgruppen)


Abdeckkappen

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Gewindeschutzstopfen ‒ NPT-Gewinde

Diese Gewindeschutzstopfen sind für NPT-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Können von Hand oder mit einem 12-point Steckschlüssel montiert werden. Entwickelt für Festigkeit und Abriebschutz. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Material: HDPE, PEEK Farbe: Rot, Braun Seriennummer: SR5759, SRK0083

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.

  • Bietet Oberflächenschutz und verhindert das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Geeignet für Standard- oder Schwerlastanwendungen.
Material: HDPE, HDPE; Stahl, PA, Aluminium, PE-HD Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567

Rohreinsätze mit Gewinde - vierkant

Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Runde Gewindeeinsätze

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Runde Rohreinsätze

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Rundrohre - Metall

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Fungiert als Basis, um Kratzer und Schäden zu vermeiden, wenn Produkte in Kontakt mit Oberflächen kommen.
  • Schnelle und einfache Montage.
Material: ABS, PE, PE-LD, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse: