Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polypropylen Storage & Transit Protection

 (10 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bolzenplomben

Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören: Versandcontainer, Frachtcontainer, Lastwagen, Fahrzeugtüren von Sattelaufliegern und Bahnfracht.

Diese Bolzenplomben verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der die Plombe an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird. Wenn sie eingerastet ist, lässt sie sich nur um 180 Grad drehen. Diese Plomben verhindern sog. High-Speed-Spinning-Angriffe. Das Bolzensiegel ist außerdem mit einem Etikett versehen.

Das Sortiment umfasst verschiedene Optionen, darunter beschichtete und unbeschichtete Bolzen. Der beschichtete Bolzen ist mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen, die ihn vor Spänen und Beschädigungen schützt. Die Bolzenplombe besteht aus hochwertigem ABS-Material, das stoßfest ist und auch Anzeichen von Manipulationen anzeigt.

ISO 17712:2013 (nur bei beschichteten Stiften) und C-TPAT-konform.

Zum Installieren;
1. Stift in den Zylinder stecken
2. Plombe nach unten drücken
3. Zum Entfernen einen Bolzenschneider (separat erhältlich) verwenden.

  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Zylinder und Stahlstift
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot und Weiß




Seriennummer: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Eckschützer

Eckschützer decken scharfe oder empfindliche Ecken vollständig ab und schützen vor Beschädigung bei Lagerung und Transport. Diese Schützer werden in einer Standard-, offenen, spreizbaren und 3-Wege-Eckausführung sowie in einer Version für starke Beanspruchung angeboten.


Seriennummer: SR1041

Flüssigkeitsabsorbierende Stopfen

Der flüssigkeitsabsorbierende Stopfen ist eine innovative Lösung zur Kontrolle von überschüssigen Flüssigkeiten in Komponenten. Sicherer, praktischer und sauberer als herkömmliche Stopfen. Die Absorption verhindert Beschädigungen, die durch ein Austreten der Flüssigkeiten während der Fertigung oder beim Transport entstehen würden.



Seriennummer: SR1004

Kabelplomben ‒ Metallgehäuse

Unsere Kabelplomben aus Metall können zur Sicherung von Gütern über lange Zeiträume verwendet werden und werden weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt. Typische Anwendungen sind Versandcontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, Kunststoffvertriebsboxen, petrochemische Ventile, LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelauflieger.

Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden. Das nicht vorgeformte Kabel wird beim Durchschneiden aufgerollt, um Manipulationen zu verhindern. Diese Siegel verhindern Manipulationen durch Abschneiden des Kabels und Wiederverwendung der Plombe.

Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT mit Kabeldurchmessern von 3,5 und mehr.

Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.

  • Material: Aluminiumgehäuse mit Kabel aus verzinktem Stahl
  • Farben: Schwarz, Blau, Bronze und Rot




Seriennummer: SRH0017, SRAluLock

Kantenschützer

Kantenschützer erhöhen die Stapelfestigkeit und stabilisieren und stützen Produkte während Transport, Handling und Lagerung. Unsere Kantenschützer sind in einer Vielzahl von Materialien und Ausführungen zum Schutz von Kunststoffgurtbändern und vorstehenden Ecken erhältlich.


Seriennummer: SR1042, SR1177, SR5558

Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte

Plomben für Stromzähler und andere Messgeräte wurden speziell entwickelt, um Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen an einer Vielzahl von Zählern oder Objekten aufzudecken, die eine dünne Drahtplombe erfordern. Dazu gehören Wasser- und Stromzähler und Verteilerkästen.

Der dünne Metalldraht kann durch kleine oder schwierige Öffnungen geführt werden, um dann festgezogen zu werden und das Sicherungsgehäuse einzurasten.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, bei denen die abgeschnittene Drahtlänge mitgeliefert wird und beim Kauf der Plombe enthalten ist oder separat zur Plombe verkauft wird. Zu den verschiedenen Typen gehören: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock und TwistLock.

AnchorLock ist dank seiner flexiblen Drahtlänge (im Lieferumfang enthalten) für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite sind Seriennummern angebracht, um die Manipulationssicherheit zu erhöhen. Das PC-Gehäuse wird durch eine Einlage aus schlagfestem Polystyrol verstärkt.

ClickLock ist aus PC gegossen und hat zwei Sätze von Verriegelungspfeilen. Der Verschlussmechanismus kann eingesehen und überprüft werden. Zum Einrasten ist keine Zange erforderlich.

CrimpLock wurde speziell für die Versiegelung von Zählern und Sicherheitsboxen entwickelt und wird mit einer Crimpzange versiegelt. Die Endlosdrahtrolle können Sie separat erwerben. Der CrimpLock-Draht aus Stahl wird auf einer 2-Kilo-Spule geliefert und hat eine Länge von ca. 260 Metern.

TwistLock lässt sich leicht für alle Arten von Zählern und Messgeräten verwenden. Die Plombe verfügt über einen in eine Richtung drehbaren Verschlussmechanismus und der Siegelgriff kann nach der Anwendung abgeknickt werden, um Manipulationen zu verhindern. Das Gehäuse ist transparent und hat einen ABS-Drehverschluss.

  • Korpusmaterialien: Polycarbonat (PC) und Acrylnitril-Butadien-Styrol-Harz (ABS-Harz)
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb



Seriennummer: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Runde Endkappen ‒ Standard

Die runden Standardendkappen ohne Gewinde sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich. Sie sind ideal zum Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Sind alle in einer großen Auswahl an Größen erhältlich.



Seriennummer: SR5763

Scharnier-/Lager-Schutzstopfen - geschlossen

Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Scharnierlager und Drehgelenke eindringen.

  • Bereitgestellt in einem geschlossenen Format
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: Grau
  • Temperatur: Niedrigsttemperatur -10 bis Höchsttemperatur +110 Grad Celsius



Seriennummer: SRF0007

Scharnier-/Lager-Schutzstopfen - offen

Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Scharnierlager und Drehgelenke eindringen.

Das Profil hat eine offene Mitte, die die Möglichkeit bietet, das Teil während der Lagerung und des Lackierens aufzuhängen.

  • Bereitgestellt in einem offenen Format
  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Gelb
  • Temperatur: Niedrigsttemperatur -30 bis Höchsttemperatur +50 Grad Celsius



Seriennummer: SRF0008

Sicherheitsverschlüsse

Unsere Sicherheitsverschlüsse bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen gleichzeitig vor Diebstahl und Verunreinigung.

Ideal für die Verwendung an Lager- und Einkaufsbehältern. Dieses Sortiment an Verschlüssen ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kabelverschluss, EZE-Verschluss, glatter Griff und Metallverschluss.

  • Materialien: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) und Stahl
  • Farben: Blau, Grün, Natur, Orange, Rot, Weiß und Gelb




Seriennummer: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock