Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(43 Produktgruppen)
Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.
Diese Rollen sind die ideale Wahl für das Lebensmittel- und Gastgewerbe und werden deshalb an Geräten wie Servierwagen, Öfen und anderen mobilen Kochgeräten, Abfalleimern, Kücheneinheiten, Lagerregalen und mehr verwendet. Unser Sortiment umfasst Reifen aus verschiedenen Materialien, darunter Polyurethan, Edelstahl und Nylon. Eine Reihe von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Diese zweiachsigen Drehmomentscharniere sind aus Edelstahl gefertigt und eignen sich ideal für den Einsatz als schwenkbare Monitorhalterungen. Der feste Drehmomentwert ermöglicht es dem Scharnier, sanft und kontrolliert in beide Richtungen zu schwenken.
Einsätze und Puffer mit Gewinde können als Nivellierfuß oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Das nicht-korrosive Material von Bolzen und Fuß ist langlebig und auch in rauen Umgebungen beständig.
Federscharniere verfügen über einen mittigen Stift mit einer daran befestigten Feder. Dadurch wird sichergestellt, dass das Scharnier immer wieder auf die Anfangsposition zurückgesetzt wird. Ideal zur Nutzung an Türen und Platten, die beim Öffnen oder Schließen einen Sicherheitsmechanismus erfordern, damit sie in die Anfangsposition zurückgesetzt werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, Federausführungen, Drehmomenten der Öffnungs- und Schließfeder.
HLK-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.
Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.
Gleiter mit verstellbarem, glattem Unterteil.
Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In drei Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Durch die vorgeschnittenen Stücke wird die Anwendung einfach – nur abziehen und anbringen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: Transparent: -29C bis 148C, Weiß: -29C bis 115C, Grau: -29C bis 115C; Anwendungen: Geräte - Ersatz von mechanischen Befestigungen bei privaten und gewerblichen Geräten. Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen, Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse, Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung, HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen, Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.
Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: -29C bis 148C. Anwendungen: Geräte - ersetzen mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen; Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen; Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse; Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung; HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen; Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.
Hochtemperaturrollen sind ideal für Geräte wie Backofenräder sowie für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen zu erwarten sind, wie z. B. Industrieofenanlagen und Autoklaven. Und andere Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenaufnahme, festestehender Platte und drehbarer Platte. Diese sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich, darunter Thermoplast, Edelstahl und Gummi. Es sind verschiedene Tragfähigkeiten und Größen erhältlich.
Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Diese Scharniere mit einstellbarem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert kann durch Drehen der eingebauten Schraube eingestellt werden, und das Sortiment ist in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Befestigungsarten erhältlich.
Die Standard-Halterung mit Schnappverschluss eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten. Die integrierte Feder ermöglicht ein Durchbiegen der oberen Platte und ist für Touch-Bedienfelder geeignet.
Unser Sortiment an Standard-Maschinenfüßen aus verzinktem Stahl und einem Polyamid-Sockel (PA) eignet sich zur Unterstützung von Maschinen, Schaltschränken und Förderbandanwendungen. Die Füße haben maximal 20 Grad Beweglichkeit und können in Varianten mit oder ohne Bolzenlöcher erworben werden. Zusätzliche rutschfeste Pads können separat erworben werden, wenn zusätzliche Reibung erforderlich ist.
Unser Sortiment an Premium-Maschinenfüßen ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Montagefuß erforderlich ist, einschließlich Maschinen und Elektronikschränke. Sie sind entweder mit einem Edelstahl- oder Baustahlbolzen erhältlich, der entweder an einem Polyamid- oder Edelstahlsockel befestigt ist. Das Sortiment kann auch mit oder ohne Anschraublöcher geliefert werden.
Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.
Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.
Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und beweglichem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.
Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Unsere multifunktionalen Nivellierrollen sind die ideale Wahl für Maschinen, Schränke, mobile Geräte und Transportmittel. Müheloses Transportieren und Positionieren von Ausrüstung mit nur einer Hand Das Rad ist aus schwarzem Polyamid gefertigt und hat ein Aluminiumgehäuse. In einer Reihe von Befestigungen und Justierungsmöglichkeiten mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg erhältlich.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.