Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(35 Produktgruppen)
Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.
Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
HLK-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Diese Reihe flächenbündiger Scharniere hat ein zweiflügliges Design, das durch eine große Kontaktfläche für erhöhte Stabilität und Lastverteilung sorgt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scharnieren wird ein Schraub- und Bolzenbefestigungssystem verwendet, um eine einfache und sichere Installation an Türen, Paneelen und Gehäusen zu gewährleisten.
Die Schraube bietet eine sichere Befestigung, während der Bolzen für zusätzliche Verstärkung sorgt, wodurch sie sich hervorragend für Anwendungen eignen, die eine regelmäßige Nutzung und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.
Werden häufig in schweren Türen, Maschinenverkleidungen, Zugangsklappen und Fahrzeugbaugruppen verwendet.
Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506
Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.
Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Gewindeeinsätze sind in entweder im metrischen Maß oder im Zollmaß oder einer Kombination von beiden erhältlich.Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Diese Gummi-Anschlagpuffer gibt es in rechteckiger Ausführung mit doppelter Buchse oder doppeltem Stecker. Sie sind aus schwarz verzinktem Stahl und Gummi gefertigt.
Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Rohreinsätze mit unterschiedlichen Merkmalen sind erhältlich. In Rohrenden eingesetzt sind sie ideal für das Anbringen von Nivellierfüßen oder Rollen.
Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.
Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.
Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..
Seriennummer: SR2332, SR2335
Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.
Seriennummer: SR5795
Griffe mit Scharnier zur Flanschmontage sind Federgriffe für starke Beanspruchungen, die bei Nichtverwendung flach anliegen. Der Griff besteht aus glasfaserverstärktem Nylon, der aufgrund des federnden Designs automatisch in die flache Position zurückkehrt.
Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.
Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.
nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.
Rastscharniere sind Drehmomentscharniere, bei denen alle 30 Grad Rasteinstellungen vorgenommen werden können, sodass Platten ohne Hilfskomponenten positioniert und gewartet werden können. Das Drehmoment ist werksseitig vorgegeben und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Die Scharniere sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und für eine ästhetisch ansprechende Gestaltung stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl. In verschiedenen Drehmomentwerten erhältlich.
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.
Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen.
Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.