Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schnappmontage Tannenbaumbefestigung Schlüsselloch

 (17 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Anti-Rotations-PCB-Halterungen

Dieser PCB-Halterungen halten die Leiterplatte an der Kante, wodurch der erforderliche Abstand minimiert wird. Sie sind mit oder ohne Verriegelungsnase erhältlich, um zusätzliche Haltekraft zu gewährleisten.

Kabeldriller mit Abstandhalter

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Kabelhalter ohne Verriegelung

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Kabelschellen ‒ Duale Kabel- und Schlauchhalter

Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.

Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Kabelbaum

Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

Leiterplatten-Distanzbolzen - Rückverriegelung/ Kantenhalterung

Diese Halterungen werden an der Unterseite des Gehäuses montiert und ragen nur wenig hervor. Sie werden am Gehäuse in einem rechteckigen Loch mit 0,375 x 0,313 Zoll befestigt, um eine Rotation zu verhindern. Die Leiterplatte wird durch den lösbaren Kantenhalterungsarm fixiert.

Leiterplatten-Distanzbolzen - zur Kantenmontage, Schraubbefestigung/lange Rastnase

Die Halterungen zur Kantenmontage bieten sicheren Halt an der Seite der Leiterplatte und ermöglichen ein rasches Entfernen. Halterungen zur Schraubbefestigung sind sehr sicher und zuverlässig. Mit einer selbstschneidenden Schraube montierbar.

Seriennummer: SR2758

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ Tannenbaum-Schnappbefestigung/Tannenbaum-Schnappbefestigung

Diese Abstandhalter haben an beiden Enden einen Tannenbaumclip zur sicheren Verriegelung. Sie bieten Befestigungsflexibilität, da sie für runde, Gewinde-, gestanzte oder gebohrte Sacklöcher geeignet sind.

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ für Touch-Bedienung

Die Standard-Halterung mit Schnappverschluss eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten. Die integrierte Feder ermöglicht ein Durchbiegen der oberen Platte und ist für Touch-Bedienfelder geeignet.

Leiterplatten-Halterungen für Schlüssellochschlitz

Diese Leiterplatten-Distanzbolzen sind so konzipiert, dass sie in einem Schlüssellochschlitz befestigt werden können. Dies ermöglicht eine einfache Entfernung, falls erforderlich. Sie sind entweder mit Bajonettverschluss oder zweiteilig zum Einrasten erhältlich.

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Leiterplatten-Halterungen zum Eindrücken

Diese Abstandhalter haben eine flexible Tannenbaumbefestigung, die in runde, mit Gewinde versehene, gestanzte oder gebohrte Blindbohrungen einrastet. Sie sind als verriegelnde und nicht verriegelnde Option erhältlich.

Leiterplatten-Halterungen zur Eck-/Kantenmontage

Halterung gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Durchmesser angeboten. Aus PVC , UL94 V-0 gelistet, mit einem Kleber auf Acrylbasis.

Leiterplatten-Halterungen zur Kantenmontage - zum Einrasten

Die Halterungen zur Kantenmontage bieten an der Seite der Leiterplatte sicheren Halt, die Einrastbefestigung und Rastnase sind ideal zur raschen Montage. Die Leiterplatte ist zur Wartung einfach zu entnehmen.

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

U-Schellen zum Einrasten

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.