Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polypropylen Ohne Gewinde Zum Einstecken

 (8 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Abdeckkappen

Abdeckkappen, in unterschiedlichen Materialien und Farboptionen erhältlich. Diese strapazierfähigen Abdeckungen sind zum Abdecken von Schraubköpfen konzipiert und ideal für dekorative Zwecke. Bei einer Vielzahl von Anwendungen bieten sie einen ausgezeichneten Schutz vor dem Eindringen von Schmutz.



Seriennummer: SR1811, SR1889

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Series Code: SR1172

Runde Endkappen ‒ Standard

Die runden Standardendkappen ohne Gewinde sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich. Sie sind ideal zum Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Sind alle in einer großen Auswahl an Größen erhältlich.



Seriennummer: SR5763

Runde Gewindeeinsätze

Runde Gewindeeinsätze sind als Einsätze zur Schnellmontage an Rohrenden und zur Rohrverbindung erhältlich. Sie sind mit einem Gewinde versehen, um eine sichere Schraubbefestigung zu gewährleisten. Diese Gewindeeinsätze bieten stabile und sichere Montagepunkte für eine Reihe verschiedener Möbel- und Ausrüstungskomponenten.

Sie werden häufig in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche eingesetzt.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Stahl, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Farbe: Schwarz, Natur, Grau




Seriennummer: SR1570, SR1430, SR1567

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage.

Unicap-Abdeckkappen

Unicap-Abdeckkappen und Unterlegscheiben sind dafür konzipiert, freiliegende Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen. Diese Kappen und Unterlegscheiben sind aufgrund ihres Materials korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest, wodurch sie für langfristigen Schutz und Langlebigkeit sorgen.

Darüber hinaus schützen sie vor Schmutz und sind einfach anzubringen und zu entfernen. Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil. Einsatz im Bauwesen, für Möbel und Geräte.

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Produktsortiment Kappen und Unterlegscheiben vorfinden, die getrennt verkauft werden, weshalb Sie beide Teile separat bestellen müssen.

  • Material: PP, HDPE, LDPE
  • Farbe: Grau, Silbern, Schwarz, Weiß, Natur, Kieselgrau, Braun, Stein, Beige, Gold, Orange



Seriennummer: SR1801

Uniscrew-Kappen

Die konischen Standardkappen und -stopfen wurden so gestaltet, dass jedes Teil mehrere Außendurchmesser abdecken oder mehrere Innendurchmesser schließen kann. Das stabile LDPE-Material schützt bei Lagerung und Transport vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unser Sortiment wird in roten, blauen, schwarzen und gelben Farboptionen angeboten.



Seriennummer: SR1807

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse: