Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Sarjanumero: SR5007
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Asennussuunta | Materiaali | Valmis | Avaimen tyyppi | Lukintaväli | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9824 € - 14,663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yleispätevä
|
PA
|
|
Avain kääntösalvalla
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,9824 € - 14,663 € | 23 Varastossa |
|
PA
|
|
Suora avain kääntösalvalla
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,874 € - 9,5979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PA
|
|
Urallinen avain
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
5,2299 € - 10,3066 € | 35 Varastossa |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,0645 € - 13,2337 € | 4069 Varastossa |
Yleispätevä
|
Sinkkiseos
|
Kromattu
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,2487 € - 1,3875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
33,6114 € - 62,8565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yleispätevä
|
Ruostumaton teräs
|
Käsittelemätön
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
33,6114 € - 62,8565 € | 1296 Varastossa |
Yleispätevä
|
Ruostumaton teräs
|
Käsittelemätön
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
5,2299 € - 10,3066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
9,6052 € - 10,6725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yleispätevä
|
Ruostumaton teräs
|
Käsittelemätön
|
Rata-avain
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,2299 € - 10,3066 € | 7 Varastossa |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,0645 € - 13,2337 € | 40 Varastossa |
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Kromattu
|
Urallinen avain
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
4,874 € - 9,5979 € | 7 Varastossa |
|
PA
|
|
8,0 mm neliöavain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,2487 € - 1,3875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,2487 € - 1,3875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,5813 € - 4,0154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Urallinen avain
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,2299 € - 10,3066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
Urallinen avain
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,2924 € - 1,436 € | 5 Varastossa |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
5,2299 € - 10,3066 € | 49 Varastossa |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,2299 € - 10,3066 € | 1 Varastossa |
Yleispätevä
|
PA
|
Ei pinnoitetta
|
Urallinen avain
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa