Valikko Haku

90° lukko 24.5 mm Urallinen avain Musta

Muovinen neljänneskierros, jossa metallisen lukkomutterin tiivisteet IP65-standardin mukaan. Kevyt vaihtoehto IP65 sinkkiseoksesta valmistetuille, jousella varustetuille neljänneskierrossalvoille.
Tuotekoodi:

060204291E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 9,5979 €
50 - 499 5,1341 €
500 + 4,874 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,60 €

1 x 9,5979 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali PA
Salpamateriaali PA
Salvan materiaali PA
Materiaali PA
Kiinnityspituus 24.5 mm
Lukintaväli 24.5 mm
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Quarter-Turn Spring Loaded
Avaimen tyyppi Urallinen avain
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä