Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Tuotekoodi:

350113752E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,0059 €
100 - 499 2,8614 €
500 + 2,3274 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

4,01 €

1 x 4,0059 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Oikea- ja vasenkätinen
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Kromattu
Lukintaväli 30.0 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 19,0 x 16,5 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 7,0 mm kolmioavain
Erityisominaisuudet Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä