Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 8,0 mm kolmioavain 28.5 mm PA

Tuotekoodi:

660220203847E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,9922 €
50 - 249 4,9944 €
250 + 3,561 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

6,99 €

1 x 6,9922 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali PA
Valmis Muovipäällysteinen
Lukintaväli 28.5 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 8,0 mm kolmioavain
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä