Valikko Haku

90° lukko 8,0 mm neliöavain 24.5 mm PA

Tuotekoodi:

56020202834E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,6127 €
50 - 249 4,7234 €
250 - 499 4,2579 €
500 + 3,5459 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

6,61 €

1 x 6,6127 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Avaimen tyyppi 8,0 mm neliöavain
Asennussuunta Yleispätevä
Salvan pituus 45.0 mm
Lukintaväli 24.5 mm
Salpamateriaali PA
Salvan materiaali Teräs
Valmis Sinkitty
Tullinimike 8301300000
Salpamalli Salpalukko
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä