Valikko Haku

Aitatolppasuoja

Varastossa

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

  • Suunniteltu sopimaan aitatolpan, putkien ja letkujen päälle.
  • Auttaa suojaamaan säävaurioilta, lialta tai kosteudelta.
  • Se on helppo ja nopea asentaa tai irrottaa.
Materiaali: PE Väri: Valkoinen Sarjanumero: SRF0011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d D H Osta
0,3932 € - 0,8259 € 450 Varastossa
65.0 mm
71.2 mm
0,2251 € - 0,9042 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
62.5 mm
0,7762 € - 1,6301 € Kysy toimitusaikaa täältä
68.0 mm
75.2 mm
0,4393 € - 1,8393 € Kysy toimitusaikaa täältä
84.3 mm
89.5 mm
0,7703 € - 1,0785 € 80 Varastossa
130.0 mm
137.0 mm
Aitatolppasuoja 65.0 mm 22.0 mm PE Valkoinen

3584100

Hinta-alue
0,8259 € - 0,3932 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.004 EUR
Aitatolppasuoja 55.0 mm 20.0 mm PE Valkoinen

3584000

Hinta-alue
0,9042 € - 0,2251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.0993 EUR
Aitatolppasuoja 68.0 mm 20.0 mm PE Valkoinen

3584200

Hinta-alue
1,6301 € - 0,7762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.9818 EUR
Aitatolppasuoja 84.3 mm 25.0 mm PE Valkoinen

3584300

Hinta-alue
1,8393 € - 0,4393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Hinta / kpl sis ALV
    2.2361 EUR
Aitatolppasuoja 130.0 mm 29.2 mm PE Valkoinen

3584400

Hinta-alue
1,0785 € - 0,7703 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.3112 EUR