Valikko Haku

Akselien tukikiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä akselin tukikiskoja käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille. Niitä käytetään usein lineaaristen laakereiden kanssa tarjoamaan täysin tuettu pienikitkainen järjestelmä.

Sen mukana on karkaistu teräsakseli ja asennusreiät koko pituuden mittaista asennusta ja tukea varten. Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.

Akseli on asennettu valmiiksi akselin tukikiskoon. Se on erittäin kestävä ja kulumisenkestävä, minkä ansiosta se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä. Sitä käytetään laajalti teollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkinnällisissä laitteissa ja elektroniikan valmistuksessa.

  • Käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille.
  • Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.
  • Se on erittäin luja ja kulumisenkestävä, ja se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä.
Materiaali: Alumiini, Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
499 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Materiaali Kiskotyyppi d3 d2 d1 tol. h6 l2 Osta
75,03 € - 100,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0
Alumiini
Tukikisko
19.0
11.0
50.0
300.0
352,5898 € - 470,1132 € Kysy toimitusaikaa täältä
2200.0
Teräs
Akseli ja kisko
M8x30
6.6
25.0
200.0
911,1533 € - 1 214,871 € Kysy toimitusaikaa täältä
5800.0
Teräs
Akseli ja kisko
M8x30
6.6
25.0
200.0
414,6433 € - 552,8625 € Kysy toimitusaikaa täältä
2600.0
Teräs
Akseli ja kisko
M8x30
6.6
25.0
200.0
507,7543 € - 677,0115 € Kysy toimitusaikaa täältä
3200.0
Teräs
Akseli ja kisko
M8x30
6.6
25.0
200.0
831,9515 € - 1 109,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
5700.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
470,6903 € - 627,5901 € Kysy toimitusaikaa täältä
3150.0
Teräs
Akseli ja kisko
M6x25
6.6
20.0
150.0
134,931 € - 179,906 € Kysy toimitusaikaa täältä
900.0
Teräs
Akseli ja kisko
M6x25
6.6
20.0
150.0
1 083,589 € - 1 444,7795 € Kysy toimitusaikaa täältä
5600.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x35
9.0
30.0
200.0
152,4585 € - 203,2821 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x40
9.0
40.0
300.0
456,043 € - 608,0597 € Kysy toimitusaikaa täältä
1800.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x40
9.0
40.0
300.0
892,0985 € - 1 189,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
4600.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x35
9.0
30.0
200.0
1 045,2848 € - 1 393,7151 € Kysy toimitusaikaa täältä
5400.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x35
9.0
30.0
200.0
968,6865 € - 1 291,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
5000.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x35
9.0
30.0
200.0
853,8045 € - 1 138,3999 € Kysy toimitusaikaa täältä
4400.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x35
9.0
30.0
200.0
681,625 € - 908,8357 € Kysy toimitusaikaa täältä
2700.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x40
9.0
40.0
300.0
532,6618 € - 710,2174 € Kysy toimitusaikaa täältä
2100.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x40
9.0
40.0
300.0
1 160,177 € - 1 546,9013 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x35
9.0
30.0
200.0
1 054,0588 € - 1 405,4103 € Kysy toimitusaikaa täältä
4200.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x40
9.0
40.0
300.0
381,5563 € - 508,7434 € Kysy toimitusaikaa täältä
1500.0
Teräs
Akseli ja kisko
M10x40
9.0
40.0
300.0
  • / 25
Akselin tukikisko 50.0 19.0 600.0 Alumiini

20272654

Hinta-alue
100,041 € - 75,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Tukikisko
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Akselin tukikisko 25.0 M8x30 2200.0 Teräs

20269029

Hinta-alue
470,1132 € - 352,5898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2200.0
Akselin tukikisko 25.0 M8x30 5800.0 Teräs

20269197

Hinta-alue
1 214,871 € - 911,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5800.0
Akselin tukikisko 25.0 M8x30 2600.0 Teräs

20269043

Hinta-alue
552,8625 € - 414,6433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2600.0
Akselin tukikisko 25.0 M8x30 3200.0 Teräs

20269074

Hinta-alue
677,0115 € - 507,7543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3200.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 5700.0 Teräs

20268527

Hinta-alue
1 109,2694 € - 831,9515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5700.0
Akselin tukikisko 20.0 M6x25 3150.0 Teräs

20268749

Hinta-alue
627,5901 € - 470,6903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3150.0
Akselin tukikisko 20.0 M6x25 900.0 Teräs

20268596

Hinta-alue
179,906 € - 134,931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    900.0
Akselin tukikisko 30.0 M10x35 5600.0 Teräs

20269470

Hinta-alue
1 444,7795 € - 1 083,589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5600.0
Akselin tukikisko 40.0 M10x40 600.0 Teräs

20269500

Hinta-alue
203,2821 € - 152,4585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Akselin tukikisko 40.0 M10x40 1800.0 Teräs

20269548

Hinta-alue
608,0597 € - 456,043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1800.0
Akselin tukikisko 30.0 M10x35 4600.0 Teräs

20269425

Hinta-alue
1 189,4643 € - 892,0985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4600.0
Akselin tukikisko 30.0 M10x35 5400.0 Teräs

20269463

Hinta-alue
1 393,7151 € - 1 045,2848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5400.0
Akselin tukikisko 30.0 M10x35 5000.0 Teräs

20269449

Hinta-alue
1 291,5861 € - 968,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5000.0
Akselin tukikisko 30.0 M10x35 4400.0 Teräs

20269418

Hinta-alue
1 138,3999 € - 853,8045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4400.0
Akselin tukikisko 40.0 M10x40 2700.0 Teräs

20269579

Hinta-alue
908,8357 € - 681,625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2700.0
Akselin tukikisko 40.0 M10x40 2100.0 Teräs

20269555

Hinta-alue
710,2174 € - 532,6618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2100.0
Akselin tukikisko 30.0 M10x35 600.0 Teräs

20269494

Hinta-alue
1 546,9013 € - 1 160,177 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Akselin tukikisko 40.0 M10x40 4200.0 Teräs

20269623

Hinta-alue
1 405,4103 € - 1 054,0588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4200.0
Akselin tukikisko 40.0 M10x40 1500.0 Teräs

20269531

Hinta-alue
508,7434 € - 381,5563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1500.0