Valikko Haku

Akselin tukikisko 80.0 M16x60 900.0 Teräs

Tämä 80Ø:n varren tukikisko on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen laakereiden ja muiden lineaarisen liikkeen osien kanssa. Se tarjoaa vankkaa tukea lineaarisille akseleille, ja se kykenee kannattelemaan raskaita kuormia käyttökohteissa. Akseli on valmistettu teräksestä, ja siinä on alumiininen tuki, ja se on karkaistu suoruuden ja tarkkuuden tarjoamiseksi.
Tuotekoodi:

20270087

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 1 079,81 €
5 - 9 971,83 €
10 + 917,84 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1 079,81 €

1 x 1 079,81 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Shaft & Rail
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 900.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä