Valikko Haku

Akselin tukikisko 12.0 M4x20 5640.0 Ruostumaton teräs

Tätä 12Ø:n varren tukikiskoa käytetään lineaaristen laakereiden ja muiden lineaarisen liikkeen osien kanssa. Se antaa lineaarisille akseleille vakaan ja vankan tuen, ja se kykenee kestämään raskaan käytön kuormia. Se on valmistettu kestävästä teräksestä, ja sen asennus ja purku sujuvat helposti.
Tuotekoodi:

20270742

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 1 707,14 €
5 - 9 1 621,78 €
10 + 1 536,43 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1 707,14 €

1 x 1 707,14 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Shaft & Rail
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 5640.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä