Valikko Haku

Akselin tukikisko 25.0 M8x30 400.0 Ruostumaton teräs

Tämä 25Ø:n varren tukikisko on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen laakereiden ja muiden lineaarisen liikkeen osien kanssa. Se tarjoaa vankkaa tukea lineaarisille akseleille, ja se kykenee kannattelemaan raskaita kuormia käyttökohteissa. Akseli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja siinä on alumiininen tuki, ja se on karkaistu suoruuden ja tarkkuuden tarjoamiseksi.
Tuotekoodi:

20271572

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 118,363 €
5 - 9 112,44 €
10 - 19 106,53 €
20 - 49 100,61 €
50 + 88,77 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

118,36 €

1 x 118,363 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Shaft & Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä