Valikko Haku

Akselin tukikisko 12.0 8.0 600.0 Alumiini

Tätä Ø12 akselin tukikiskoa käytetään lineaarisissa laakereissa ja muissa lineaarisen liikkeen komponenteissa. Se tarjoaa lineaarisille akseleille vankan ja kiinteän tuen, ja se kestää raskaita kuormia. Se on valmistettu alumiinista, ja se on helppo asentaa ja purkaa.
Tuotekoodi:

20272524

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 29,288 €
5 - 9 27,82 €
10 - 19 26,36 €
20 - 49 24,89 €
50 + 21,97 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,29 €

1 x 29,288 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Support Rail
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 8.0
l1 600.0
l2 75.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 5.0
α 50.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä