Valikko Haku

Akselin tukikisko 30.0 17.0 600.0 Alumiini

Tätä Ø30 akselin tukikiskoa käytetään lineaarisissa laakereissa ja muissa lineaarisen liikkeen komponenteissa. Se tarjoaa lineaarisille akseleille vankan ja kiinteän tuen, ja se kestää raskaita kuormia. Se on valmistettu alumiinista, ja se on helppo asentaa ja purkaa.
Tuotekoodi:

20272630

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 55,293 €
5 - 9 52,53 €
10 - 19 49,76 €
20 - 49 47,00 €
50 + 41,47 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

55,29 €

1 x 55,293 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Support Rail
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 10.5
α 50.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä