käytetään välillä nimitystä tai , ja se on yksinkertainen mutta olennainen koneen osa. Kauluskiinnikkeitä käytetään yleisimmin voimansiirron käyttökohteissa, kuten moottoreissa ja vaihdelaatikoissa. Akselikauluksia voidaan käyttää myös mekaanisissa pysäyttimissä, asemointiosissa ja laakeripinnoilla. Akselipuristimien muotoilu on yksinkertainen mutta tehokas, mikä tekee niiden asennuksesta helppoa.K valikoima on valmistettu teräksestä, ja sen väri on musta. Pidätinruuvin pitovoiman tarjoaa ruuvin tartunta akseliin.Valikoimassamme on kolme tyyppiä valittavina; tyyppi 1 on täysin valmis kaulus, jossa on pidätinruuvi DIN 553; tyyppi 2 puoliksi halkaistu kaulus ja tyyppi 3 on halkaistu kaulus - molemmissa on kantaruuvi DIN 912
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kauluksen korkeus | Ruuvikoko | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 2 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa