Valikko Haku

Akseli 25.0 700.0 +0,-9 Alumiini

25 Ø alumiiniset akselit ovat monipuolisia, ei-magneettisia ja kevyitä komponentteja. Sitä käytetään itsevoitelevan keraamisen holkin kanssa. Se pystyy kestämään raskaita kuormia ja toimimaan ilman vääntymiä tai vikoja karuissa olosuhteissa. Akseli pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130° C ja +200° C.
Tuotekoodi:

20335540

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 97,23 €
5 - 9 92,37 €
10 + 87,75 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

97,23 €

1 x 97,23 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 25.0
l1 700.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiaali Alumiini
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä