Valikko Haku

Akseli 30.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

30 Ø alumiiniset akselit ovat monipuolisia, ei-magneettisia ja kevyitä komponentteja. Sitä käytetään itsevoitelevan keraamisen holkin kanssa. Se pystyy kestämään raskaita kuormia ja toimimaan ilman vääntymiä tai vikoja karuissa olosuhteissa. Akseli pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130° C ja +200° C.
Tuotekoodi:

20336073

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 320,37 €
5 - 9 304,35 €
10 + 289,13 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

320,37 €

1 x 320,37 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 30.0
l1 1500.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiaali Alumiini
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä