Valikko Haku

Akseli 40.0 500.0 +0,-9 Alumiini

40 Ø alumiiniset akselit ovat monipuolisia, ei-magneettisia ja kevyitä komponentteja. Sitä käytetään itsevoitelevan keraamisen holkin kanssa. Se pystyy kestämään raskaita kuormia ja toimimaan ilman vääntymiä tai vikoja karuissa olosuhteissa. Akseli pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130° C ja +200° C.
Tuotekoodi:

20336264

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 168,36 €
5 - 9 159,94 €
10 + 151,94 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

168,36 €

1 x 168,36 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 40.0
l1 500.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiaali Alumiini
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä