Valikko Haku

Aluslevyn suojat 2.7 mm 25.4 mm Silikoni Vihreä

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Tuotekoodi:

35-WC027-012

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1642 €
2500 - 4999 0,156 €
5000 + 0,1478 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

82,10 €

500 x 0,1642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 2.7 mm
IH 25.4 mm
OD 6.0 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Materiaali Silikoni
Väri Vihreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä