Valikko Haku

Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Kirkas

Väritöntä silikonia oleva suojaava suora tulppa on suunniteltu tulpaksi ylimääräisellä aluslevyllä, joka peittää maadoituksen. Vaikka se on suunniteltu tulpaksi, sitä voi käyttää käännettynä reikien peittämiseen.
Essentra tuotenumero:

10241219

Valmistajan tuotenumero:

35-WC046-015

3337 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,2175 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

108,75 €

500 x 0,2175 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 4.6 mm
IH 25.4 mm
WD 15.0 mm
OD 8.0 mm
Kierrekoko M5
Kierrestandardi Metrinen
Materiaali Silikoni
Väri Kirkas
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä