Valikko Haku

Aluslevyn suojat 25.4 mm Silikoni Punainen

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Essentra tuotenumero:

10241226

Valmistajan tuotenumero:

35-WC056-015

113881 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2582 €
2500 - 4999 0,2441 €
5000 + 0,2315 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

129,10 €

500 x 0,2582 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 5.6 mm
IH 25.4 mm
WD 15.0 mm
OD 8.5 mm
Kierrekoko M6
Kierrestandardi Metrinen
Materiaali Silikoni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä