Valikko Haku

Aluslevyn suojat 7.5 mm 25.4 mm Silikoni Musta

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Tuotekoodi:

35-WC075-018

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,3217 €
1250 - 2499 0,3066 €
2500 + 0,2888 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

80,43 €

250 x 0,3217 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 7.5 mm
IH 25.4 mm
OD 10.5 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M8
Materiaali Silikoni
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä