Valikko Haku

Aluslevyn suojus 3.2 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Tuotekoodi:

35-WC125-0500

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1656 €
2500 - 4999 0,1588 €
5000 + 0,1492 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

82,80 €

500 x 0,1656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 3.2 mm
IH 38.1 mm
OD 6.6 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) None
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä