Valikko Haku

Aluslevyn suojat 38.1 mm Silikoni Purppura

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Essentra tuotenumero:

10241271

Valmistajan tuotenumero:

35-WC155-031

782 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,4995 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

124,88 €

250 x 0,4995 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.5 mm
IH 38.1 mm
WD 31.0 mm
OD 20.5 mm
Kierrekoko M16
Kierrestandardi Metrinen
Materiaali Silikoni
Väri Purppura
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä