Valikko Haku

Aluslevyn suojat 7.6 mm 38.1 mm Silikoni Harmaa

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Tuotekoodi:

35-WC195-038

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,5791 €
1250 - 2499 0,5503 €
2500 + 0,5216 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

144,78 €

250 x 0,5791 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 7.6 mm
IH 38.1 mm
OD 24.5 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M20
Materiaali Silikoni
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä