Näiden pallomaisen istukan aluslevyjen pinta on hieman kupera tai kovera. Käytetään muttereiden tai pulttien kanssa kosketuspintojen välisen poikkeaman kompensoimiseksi. Ylläpitävät varmaa liitäntää ja ennaltaehkäisevät kiinnikkeiden tai näiden paikoillaan pitävien osien vaurioitumisen.
Levittää kuorman ja takaa yhtenäisen paineen jakautumisen kiinnikkeen ja pinnan välillä. Pinnan epätäydellisyyksiin mukautuessaan ne estävät rasituksen keskittymisen vähentäen vaurion tai vikaantumisen mahdollisuutta ja taaten kokoonpanon yleisen vakauden ja luotettavuuden.
Näiden aluslevyjen parantunut kuormankantokyky tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, joissa on raskaita kuormia tai dynaamista rasitusta, tarjoten enemmän lujuutta ja pitkäikäisyyttä kokoonpanolle. Näin ollen niitä käytetään usein työstössä, rakenteellisissa kokoonpanoissa ja autoteollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR25100
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h1 | h2 | r1 | Kantavuus staattiseen kuormaan max. kN | Kierteelle | d1 tol. H13 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6633 € - 18,2143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||
| 32,7693 € - 43,6855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||
| 12,2898 € - 16,3795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||
| 25,8505 € - 34,4708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||
| 2,4805 € - 3,3005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||
| 6,191 € - 8,2513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||
| 0,9123 € - 1,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||
| 1,3838 € - 1,845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||
| 46,3608 € - 61,8178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||
| 62,8633 € - 83,8143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||
| 29,5713 € - 39,4318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||
| 11,849 € - 15,7953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||
| 42,6708 € - 56,8978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||
| 2,706 € - 3,608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||
| 3,8438 € - 5,125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||
| 1,5888 € - 2,1218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||
| 1,0148 € - 1,353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||
| 23,452 € - 31,2625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||
| 55,8728 € - 74,497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||
| 13,3045 € - 17,7325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa