Valikko Haku

Aluslevyllinen suojatulppa 8.7 mm Harmaa Silikoni

Tämä aluslevyvetoliuska on valmistettu silikonista ja kestää jopa 250 Celsiusasteen käyttölämpötilaa. Vetoliuskarakenteen ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa nopeasti, ja aluslevy suojelee reiän ympärystää maalilta.
Tuotekoodi:

35-UWPP-812

12488 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4586 €
500 - 999 0,4353 €
1000 + 0,4121 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

45,86 €

100 x 0,4586 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 2
Materiaali Silikoni
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä