Valikko Haku

Aluslevyllinen suojatulppa 9.5 mm Keltainen Silikoni

Tämä aluslevyvetoliuska on valmistettu silikonista ja kestää jopa 250 Celsiusasteen käyttölämpötilaa. Vetoliuskarakenteen ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa nopeasti, ja aluslevy suojelee reiän ympärystää maalilta.
Tuotekoodi:

35-UWPP-M10

2346 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4778 €
500 - 999 0,4531 €
1000 + 0,4299 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

47,78 €

100 x 0,4778 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Silikoni
Väri Keltainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä