Valikko Haku

Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 0.437 in PA

Tämä kolokanta-asetusruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Sitä tarvitaan kohteissa, joissa ruuvin tulee olla samassa tasossa työkappaleen kanssa.
Tuotekoodi:

010632T043

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0351 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

35,10 €

1000 x 0,0351 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 1.6 mm
Kierteen pituus 11.1 mm
Kierrekoko #6-32
Väri Väritön
Ruuvityyppi Kiristysruuvi
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Tullinimike 3926909790
Avainkoko 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä