Kuusiokantaiset asetusruuvit voidaan kiristää tai löysätä kuusiotyökalulla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0417 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0525 € - 0,0525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0339 € - 0,0339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0405 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0382 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0524 € - 0,0524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0353 € - 0,0353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0367 € - 0,0367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0341 € - 0,0341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0344 € - 0,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0641 € - 0,0641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,033 € - 0,033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0355 € - 0,0355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0783 € - 0,0783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0366 € - 0,0366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0524 € - 0,0524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0336 € - 0,0336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0352 € - 0,0352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.