Nämä metriset tiivistetulppien asetustyökalut on suunniteltu auttamaan tiivistetulppien tehokkaassa asennuksessa eri käyttökohteissa. Ne edesauttavat parempaa tiivistystä vähentäen ilman tai kontaminanttiien vuotoa.
Tiivistetulpat asennetaan porattuun reikään, ja laajennuskuula puristetaan tulpan holkkia vasten. Tulpan kuulassa on erilliset uritetut tiivisterenkaat, ja ne puristuvat kotelon materiaaliin sulkeakseen ja tiivistääkseen reiän pysyvästi. Kuulaa pidetään paikoillaan. O-renkaan uria ei täydy kierteittää, avartaa tai työstää: teippaus tai tiivistys riittää.
Tuotevalikoima on tarjolla käsityökalu- ja ilmatyökaluversiona eri asennuksia varten. Ennen paineen käyttöä varmista, että kuula on täysin paikoillaan. Niitä käytetään usein eri käyttökohteissa, kuten pneumatiikassa, hydrauliikassa, fluidijärjestelmissä, auto- ja muussa teollisuudessa ja venttiileissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d3 | x ±0.2 | Työkalutyyppi | l2 | d2 | l1 | d1 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.53
|
0.4
|
Käsityökalu
|
10.0
|
2.8
|
127.0
|
3.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.53
|
0.2
|
Käsityökalu
|
10.0
|
3.8
|
127.0
|
4.0
|
||||
1 Varastossa |
9.53
|
0.4
|
Käsityökalu
|
15.0
|
5.8
|
127.0
|
6.0
|
||||
1 Varastossa |
15.88
|
0.4
|
Käsityökalu
|
22.0
|
8.7
|
127.0
|
9.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.88
|
0.4
|
Käsityökalu
|
30.0
|
11.7
|
127.0
|
12.0
|
||||
1 Varastossa |
25.40
|
0.8
|
Käsityökalu
|
55.0
|
21.7
|
127.0
|
22.0
|
||||
1 Varastossa |
9.53
|
0.4
|
Käsityökalu
|
18.0
|
6.8
|
127.0
|
7.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.53
|
0.3
|
Käsityökalu
|
20.0
|
7.8
|
127.0
|
8.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.88
|
0.4
|
Käsityökalu
|
25.0
|
9.8
|
127.0
|
10.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
19.05
|
0.4
|
Käsityökalu
|
35.0
|
13.7
|
127.0
|
14.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
25.40
|
0.8
|
Käsityökalu
|
50.0
|
19.7
|
127.0
|
20.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
19.05
|
0.6
|
Käsityökalu
|
40.0
|
15.7
|
127.0
|
16.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.53
|
0.4
|
Käsityökalu
|
12.0
|
4.7
|
127.0
|
5.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
19.05
|
0.6
|
Käsityökalu
|
45.0
|
17.7
|
127.0
|
18.0
|
||||
1 Varastossa |
10.19
|
0.4
|
Ilmatyökalu
|
0.4
|
4.7
|
100.0
|
5.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.19
|
0.2
|
Ilmatyökalu
|
0.2
|
3.8
|
100.0
|
4.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.19
|
0.4
|
Ilmatyökalu
|
0.4
|
2.8
|
100.0
|
3.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.19
|
0.4
|
Ilmatyökalu
|
0.4
|
8.7
|
100.0
|
9.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.19
|
0.4
|
Ilmatyökalu
|
0.4
|
11.7
|
100.0
|
12.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.19
|
0.6
|
Ilmatyökalu
|
0.6
|
17.7
|
100.0
|
18.0
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa