Valikko Haku

Tuuletustulppa 25.4 mm PA Musta

This vent plug is made of black nylon. It is suitable to for a mounting hole of 25.4 mm in the panel thickness of 3.2 mm to provide ventilation access for cooling fans, moving parts and heat emitting components.
Tuotekoodi:

110491

997 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1793 €
10000 + 0,1711 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

179,30 €

1000 x 0,1793 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä