Valikko Haku

Aukollinen peitetulppa

Varastossa

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Ruostumaton teräs, PA Väri: Väritön, Valkoinen, Musta, Harmaa, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L d Tyyppi Osta
0,1627 € - 0,1698 € 841 Varastossa
25.8 mm
Musta
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
6,9485 € - 9,7279 € 239 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1.5
Harmaa
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,1529 € - 10,014 € 400 Varastossa
24.0 mm
M12 x 1.5
Harmaa
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
4,5929 € - 7,1445 € 390 Varastossa
24.0 mm
M20 x 1.5
Musta
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,2186 € - 3,4512 € 2378 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1.5
Musta
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
6,9485 € - 9,7279 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M12 x 1.5
Musta
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,1426 € - 4,8884 € 495 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1.5
Harmaa
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,771 € - 5,866 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
Harmaa
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
0,1754 € - 0,1838 € 13597 Varastossa
30.5 mm
Musta
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
4,5929 € - 7,1445 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M20 x 1.5
Harmaa
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
7,1529 € - 10,014 € 100 Varastossa
24.0 mm
M12 x 1.5
Harmaa
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
3,8676 € - 6,0162 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16 x 1.5
Musta
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
7,657 € - 10,7198 € 7742 Varastossa
24.0 mm
M16 x 1.5
Harmaa
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
6,9485 € - 9,7279 € 489 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1.5
Harmaa
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
8,1747 € - 11,4446 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M20 x 1.5
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
19,3388 € - 30,0825 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M40
Harmaa
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
3,7707 € - 5,8656 € 185 Varastossa
17.0 mm
Musta
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M20 x 1.5
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
3,771 € - 5,866 € 98 Varastossa
17.0 mm
Musta
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
6,9485 € - 9,7279 € 123 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1.5
Harmaa
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • / 5
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu Nailon Musta

10308929

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1627 €

Varastotasot
841 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236536

Hinta-alue
9,7279 € - 6,9485 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236611

Hinta-alue
10,014 € - 7,1529 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Musta

10236697

Hinta-alue
7,1445 € - 4,5929 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Musta

10236659

Hinta-alue
3,4512 € - 2,2186 €

Varastotasot
2378 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nailon 6 Musta

10236642

Hinta-alue
9,7279 € - 6,9485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236529

Hinta-alue
4,8884 € - 3,1426 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nailon 6 Harmaa

10236604

Hinta-alue
5,866 € - 3,771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu Nailon Musta

10074190

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1754 €

Varastotasot
13597 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236574

Hinta-alue
7,1445 € - 4,5929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236550

Hinta-alue
10,014 € - 7,1529 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Musta

10236680

Hinta-alue
6,0162 € - 3,8676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236567

Hinta-alue
10,7198 € - 7,657 €

Varastotasot
7742 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236598

Hinta-alue
9,7279 € - 6,9485 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236635

Hinta-alue
11,4446 € - 8,1747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236758

Hinta-alue
30,0825 € - 19,3388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nailon 6 Musta

10236666

Hinta-alue
5,8656 € - 3,7707 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Hengitystulppa 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236819

Hinta-alue
7,1445 € - 4,5929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Hengitystulppa 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nailon 6 Musta

10236857

Hinta-alue
5,866 € - 3,771 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10236772

Hinta-alue
9,7279 € - 6,9485 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5