Valikko Haku

Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 10.0 mm PA Harmaa

Tämä tulppa on ilmanpoistoelementti, joka on valmistettu polyamidista 6 V-0. Sen suojausaste on IP68 0,6 bar, ja se kestää käyttölämpötilaa, joka on vähintään - 40 C ja enintään + 100 C.
Tuotekoodi:

1334473

144 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 4,6257 €
500 + 3,961 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

462,57 €

100 x 4,6257 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Materiaali PA
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä