Valikko Haku

Hengitystulppa M40 1.5 mm

Tämä tulppa on ilmanpoistoelementti, joka on valmistettu polyamidista 6 V-0. Sen suojausaste on IP68 0,6 bar, ja se kestää käyttölämpötilaa, joka on vähintään - 40 C ja enintään + 100 C.
Tuotekoodi:

1334477

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 29 9,3577 €
30 - 49 8,6399 €
50 + 7,5499 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

93,58 €

10 x 9,3577 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M40
Materiaali PA
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä