Valikko Haku

Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M40 18.0 mm PA Musta

Tämä tulppa on ilmanpoistoelementti, joka on valmistettu polyamidista 6 V-0. Sen suojausaste on IP68 0,6 bar, ja se kestää käyttölämpötilaa, joka on vähintään - 40 C ja enintään + 100 C.
Tuotekoodi:

1334478

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 21,9853 €
25 - 49 18,8351 €
50 + 16,4823 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

109,93 €

5 x 21,9853 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M40
Materiaali PA
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä