Valikko Haku

Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Musta

Ilmareiällinen tulppa, joka on valmistettu mustasta RAL 9005 PA 5-V2:sta, akryylisestä kopolymeeristä ja nitriilikumista. Päästää ilman venttiilin läpi mutta estää kosteuden ja lian. Estää paineen kertymistä kotelossa Estää paine-eroista johtuvat tiivisteviat ja pääsyongelmat.
Tuotekoodi:

34002752E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 11,1654 €
100 + 7,9753 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

11,17 €

1 x 11,1654 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M20
Materiaali PA
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä