Valikko Haku

Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M20 6.0 mm PA Väritön

Ilmareiällinen tulppa, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja akryylisestä kopolymeeristä - lyhyille kierteille. Päästää ilman venttiilin läpi mutta estää kosteuden ja lian. Estää paineen kertymistä kotelossa Estää paine-eroista johtuvat tiivisteviat ja pääsyongelmat.
Tuotekoodi:

34002801E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 97,0932 €
100 + 69,3523 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

97,09 €

1 x 97,0932 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M20
Materiaali PA
Väri Väritön
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä