Valikko Haku

Tuuletustulppa 22.2 mm PA Musta

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Tuotekoodi:

62MP0875V

4624 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1656 €
10000 + 0,1588 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

165,60 €

1000 x 0,1656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 1/16
Materiaali PA
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä