Valikko Haku

Avainlukittavat salpalukot kaappeihin

Varastossa

Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.

Sarjanumero: SR1887

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Valmis Avaimen tyyppi Osta
25,5994 € - 55,2283 € 29 Varastossa
23,0336 € - 49,6258 € 178 Varastossa
16,1235 € - 16,1235 € 20 Varastossa
21,7507 € - 21,7507 € 121 Varastossa
9,0347 € - 16,779 € 1113 Varastossa
21,7508 € - 46,9318 € 121 Varastossa
9,0347 € - 18,015 € 303 Varastossa
23,0336 € - 49,6258 € 40 Varastossa
16,1235 € - 16,1235 € 460 Varastossa
15,4944 € - 31,2713 € 14 Varastossa
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kromattu
Urallinen avain
6,2701 € - 6,9668 € 46 Varastossa
Jauhemaalattu musta pinnoite
8,0 mm neliöavain
18,8714 € - 29,3554 € 165 Varastossa
Kromi
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kromattu
Urallinen avain
Kaappisalpa Samanlainen avain Messinki

10273166

Hinta-alue
55,2283 € - 25,5994 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Tullinimike
    7419809099
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273203

Hinta-alue
49,6258 € - 23,0336 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273289

Hinta-alue
16,1235 € - 16,1235 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273173

Hinta-alue
21,7507 € - 21,7507 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273296

Hinta-alue
16,779 € - 9,0347 €

Varastotasot
1113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tyyli
    Flat Cam
  • Salvan pituus
    20.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273180

Hinta-alue
46,9318 € - 21,7508 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273302

Hinta-alue
18,015 € - 9,0347 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tyyli
    Flat Cam
  • Salvan pituus
    20.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273197

Hinta-alue
49,6258 € - 23,0336 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273272

Hinta-alue
16,1235 € - 16,1235 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273319

Hinta-alue
31,2713 € - 15,4944 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain 8.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20002015


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avainnus
    Samanlainen avain
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Tyyli
    Suora salpa
Kaappisalpa 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20077723

Hinta-alue
6,9668 € - 6,2701 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avainnus
    Avaimellinen
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tyyli
    Askellettu nokka
Avainsalpa 22.2 mm 20.2 mm Messinki Väritön

20049133

Hinta-alue
29,3554 € - 18,8714 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromi
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain 8.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20002022


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avainnus
    Erilainen avain
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Tyyli
    Suora salpa