Valikko Haku

Uniscrew suoja 10. 12 17.5 mm (DIA) PP Valkoinen

This Uniscrew Cap is made from White Polypropylene and fits a range of screw sizes resulting in a neat finished appearance.
Tuotekoodi:

1284612

154810 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1817 €
5000 + 0,1125 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

90,85 €

500 x 0,1817 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 17.5 mm
H 6.0 mm
h1 1.0 mm
Ruuvikoko 10;12
Kierrestandardi Brittiläinen
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Väri Valkoinen
Materiaali PP
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä