Valikko Haku

Avattavat napsautusholkit

Varastossa

Vakiomalliset avoholkit helppokäyttöisellä painorakenteella, jolla ne lukitaan tavallisen paksuisiin paneeleihin. Kaksiosainen rakenne tarkoittaa, että ne voidaan koota paneelin reikiin, joissa on jo nippu.

Rakenne kaapeleiden, johtojen ja putkien suojaamiseen epätasaisilta, viimeistelemättömiltä ja teräviltä reunoilta pellissä. Asennus ei edellytä työkaluja – painetaan kiinni sormilla.

  • Materiaalit: lämpöstabiloitu nailon 6/6 tai nailon 6/6
  • Väri: musta
  • UL94 V2 -liekkiluokitus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Asennusreiän halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,2198 € - 0,2964 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.3 mm
0,4383 € - 0,5137 € 56119 Varastossa
31.7 mm
0,0746 € - 0,0994 € 2200 Varastossa
20.2 mm
  • / 2
Läpivienti 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Musta

PGSB-1822A

Hinta-alue
0,2964 € - 0,2198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    17.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-8A

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4383 €

Varastotasot
56119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.7 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Musta

NM22OCB1000

Hinta-alue
0,0994 € - 0,0746 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    20.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2