Valikko Haku

Löysimme 116 tuotetyyppiä hakuehdolle Kaapelinhallinta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Kaapelinhallinta


Avattavat napsautusholkit

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Avoläpiviennit - NAS1368 kääntöläpiviennit

Kääntöläpiviennit kiinnittyvät automaattisesti ulkopinnan holkkien avulla. Tämä mahdollistaa nopean ja tukevan asennuksen. Nämä osat noudattavat NAS1368-N10D-spesifikaatioita.

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

COMBI-jakoklipsit

Liitäntäkotelokpilsit yhteensopiville liitäntäkoteloille.

Eristesukat

Eristesukat on tarkoitettu suorille ja lipputyylisille valmiiksi kootuille johdoille ja pistorasioille. Nämä eristeet on helppo asentaa työntämällä holkki pistorasian päälle ja napsauttamalla se kiinni käsin.

Ferriitit

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Ferriitti litteille kaapeleille

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Ferriittisuojat

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Ferrite Toolbox

Our ferrite toolboxes are kits that include 30 different product patterns used to decrease interference in electronic and electrical systems. These toolboxes include ferrite rings, ferrite cores for cables, and ferrite beads, enabling the rapid and effective treatment of electromagnetic interference. Ferrites reduce high-frequency noise, avoid signal deterioration, and ensure the smooth operation of sensitive equipment.

Used in industries such as telecommunications, automotive, aerospace, and consumer electronics rely on ferrite for interference suppression to protect data integrity and reduce noise across signal and power lines.

When selecting the appropriate ferrite core for cables, it's essential to consider factors such as material composition and frequency requirements.

Hankaamattomat kaapeliholkit

Punottu kaapeliholkki suojaa kaapelia hankautumiselta.

Heavy Duty Cable Clips

Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.

IP67-tiivisteläpiviennit

IP67-läpiviennit ovat pöly- ja vesitiiviitä. Ne sopivat ulkoisiin käyttökohteisiin toimien suojatulppana, kunnes kaapeli on asennettu. Ne kestävät tärinää.

Sarjanumero: SR1703

Itseliimautuvat kaapelikiinnikkeet tarrasiteellä

Nämä kiinnikkeet sopivat erinomaisesti kaapeleille, jotka on kiinnitettävä yhteen tukevasti ja jotka on ajoittain vapautettava ja kiinnitettävä uudelleen tai kohteisiin, joissa kaapelit ovat hauraita ja edellyttävät pehmeämpää kiinnitystä. Tässä mallistossa on liimakiinnitys asennuksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Sarjanumero: SR2004

Jakorasiat

Jakorasiat säilyttävät sähköisiä ja/tai elektronisia laitteita ja tarjoavat lisäksi erotusominaisuuksia. Niitä on saatavana malleina, joissa ei ole halogeenia sisältäviä tai syttyviä materiaaleja.

Joustavat kaapelikiinnikkeet - terästä

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Series Code :SR2150

Sarjanumero: SR2150

Kaapeliholkit - laajeneva/PPS UL94V-0

Laajenevat holkit helpottavat asennusta. Nämä holkit sopivat eri paksuisille kaapeleille ja suojaavat kaapelia hankaukselta.

Kaapeliholkit - lämpösuojaus

Braided cable sleeves are typically used with cables or wires, and offer thermal protection and high abrasion resistance. Soft feel and smooth appearance makes installation easy, and is easily cut with standard scissors. Operating Range: -320F to 662F (-196C to 350C).

  • Material: Nomex™ Fibre
  • UL94 V0 Flame Rated
  • Colour: Natural

Kaapelikanavan reunakiinnikkeet

Reunakiinnikkeet on tarkoitettu kiinnitettäväksi paneelin reunaan. Kiinikkeitä on tarjolla useita malleja, eri kokoisille aaltoputkille

Sarjanumero: SR6262

Kaapeliketju - Kiinteä/Avattava

Kiinteää/avautuvaa kaapeliketjua käytetään liikkuvien johtojen suojaukseen. Suojelee johtoja ja kaapeleita hankaukselta ja naarmuilta ja estää kulumisen ja sotkeutumisen.

Materiaalo: PA 6 Väri: musta

Kaapeliketju - Päätykiinnike

Kaapeliketjun päätykiinnikettä käytetään liikkuvien johtojen suojaukseen. Suojelee johtoja ja kaapeleita hankaukselta ja naarmuilta ja estää kulumisen ja sotkeutumisen.

  • Materiaali: PA 6
  • Väri: musta

Kaapelikiinnike - usealle kaapelille

Tämä yleiskaapelikiinnike sopii erinomaisesti usealle kaapelille, pitäen ne samalla erillään. Tukeva ruuvikiinnitys.

Kaapelikiinnikkeet

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Materiaali: LDPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: , SR1780

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Kaapelikiinnikkeet - SHR-pidikkeet

Tämä aaltoputkien pidikevalikoima on suunniteltu pitämään kiinni 20- ja 25-koon Essentra uurretuja spiraalisuojia (SHR-sarja) neljällä erilaisella kiinnitystyypillä: napsautuslukitus joko pyöreään tai neliömäiseen reikään (pyörimisen ehkäisemiseksi), ruuvikiinnitys ja tarrakiinnitys. Sisällä rihla, joka takertuu suojaan. Vapautettava salpa ylläpitoa varten.

Kaapelikiinnikkeet - U-mallinen, liimakiinnitys

Kaapelikiinnikkeet ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä jotka muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Liimakiinnitys on erittäin tukeva mutta silti irrotettavissa. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

  • / 5