Valikko Haku

Avoin lineaarinen kuulaholkkikelkka 40.0 90.0 M10x20 Alumiini

Avoin ja lineaarinen kuulaholkkikelkka on tarkka lineaarisen liikkeen laakeri, joka tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä. Sen laipaton muotoilu tekee siitä helposti asennettavan olemassa oleviin järjestelmiin. Se kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, teräksinen lineaarinen holkki.
Tuotekoodi:

20262730

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 85,59 €
10 - 19 77,03 €
20 - 49 72,75 €
50 + 68,47 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

85,59 €

1 x 85,59 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol H6 40.0
l1 90.0
d2 M10x20
h1 72.0
h2 50.0
h3 ±005 92.0
h4 20.0
l2 ±02 65.0
w1 90.0
w2 ±02 65.0
w3 45.0
α 50°
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Paino gr 1330.0
Sisältää Steel linear bearing installed
Rungon materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä